Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

BN 34101
Immagine del prodotto Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  1. Immagine del prodotto Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  3. Illustrazione di montaggio per Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  • Immagine del prodotto Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato
  • Illustrazione di montaggio per Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

BN 34101
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
D4002
Materiale
Bronzo duro
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Ulteriore documentazione: D4002 Series

Montaggio

Varianti