J.Lanfranco ESL ZE/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici

BN 2062
Overlay

1

/2

J.Lanfranco ESL ZE/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici

BN 2062
Standard
NFE 25-411
Marca
J.Lanfranco
Linea di prodotti
ESL ZE/BT
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2
Classe di resistenza
70

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Intervallo di temperatura: -200 °C a +400 °C

Ulteriori informazioni

Caratteristiche prestazionali e collaudo secondo EN ISO 2320 (DIN 267).

Montaggio

Gli elementi d’assemblaggio di questi acciai hanno la tendenza a grippare durante il serraggio. Con una lubrificazione, con una rivestimento preapplicato (per grandi quantità; su richiesta).

Varianti