J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici

BN 38395
Immagine del prodotto J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici
  1. Immagine del prodotto J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici
  2. Disegno tecnico con quote di J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici
  • Immagine del prodotto J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici
  • Disegno tecnico con quote di J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici

J.Lanfranco ESL ZH/BT - Dadi esagonali autofrenanti con intagli interamente metallici

BN 38395
Standard
NFE 25-411
Marca
J.Lanfranco
Linea di prodotti
ESL ZH/BT
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A4
Classe di resistenza
80

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Intervallo di temperatura: -200 °C ... +400 °C

Ulteriori informazioni

Caratteristiche prestazionali e collaudo secondo EN ISO 2320 (DIN 267).

Montaggio

Gli elementi d’assemblaggio di questi acciai hanno la tendenza a grippare durante il serraggio. Con una lubrificazione, con una rivestimento preapplicato (per grandi quantità; su richiesta).

Varianti