Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici

BN 20125
Immagine del prodotto Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici
  1. Immagine del prodotto Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici
  2. Disegno tecnico con quote di Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici
  • Immagine del prodotto Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici
  • Disegno tecnico con quote di Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici

Vargal® - Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici

BN 20125
Marca
Vargal®
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
~8
Superficie
zincato bianco

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Molla: INOX

Montaggio

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Varianti

CAD