ELASTIC-STOP® GUP - Ghiere autofrenanti con anello in poliammide, forma alta

BN 38348
Overlay

1

/2

ELASTIC-STOP® GUP - Ghiere autofrenanti con anello in poliammide, forma alta

BN 38348
Marca
ELASTIC-STOP®
Linea di prodotti
GUP
Materiale
Acciaio automatico
Classe di resistenza
400 – 700 N/mm2
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Anello poliammide (max. 100 °C)
  • Resistenza: Rm 400 – 700 N/mm²

Varianti

CAD