Dadi esagonali ~0,8d

BN 20355
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  1. Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  2. Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d

Dadi esagonali ~0,8d

BN 20355
Standard
DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2
Superficie
con rivestimento autolubrificante grigio

Descrizione

Ulteriori informazioni

La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24. Rivestimento lubrificante Bossard. Molykote 3400A senza piombo. Aspetto: grigrio, asciutto al tatto. Basso coefficiente d'attrito. Impedisce la saldatura a freddo / grippaggio. Elevata resistenza alla pessione. Temperatura d'esercizio: da -180 a 430 °C (statica).

Varianti

CAD