Dadi esagonali ~0,8d

BN 20539
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  1. Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  2. Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d

Dadi esagonali ~0,8d

BN 20539
Standard
DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
8
Superficie
zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver

Descrizione

Ulteriori informazioni

CresaCoat® dry coating è un rivestimento sottile non elettrolitico con proprietà lubrificanti integrate e protezione aggiuntiva dalla corrosione. Il certificato è disponibile su richiesta per proprietà specifiche come i coefficienti di attrito. Per gli elementi di fissaggio con rivestimento tribologico, è essenziale chiarire in anticipo i requisiti, in particolare è necessaria una convalida dei valori di attrito per dimensioni nominali > M12!

Varianti

CAD