Dadi esagonali ~0,8d

BN 33023
Overlay

1

/2

Dadi esagonali ~0,8d

BN 33023
Standard
DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2
Superficie
zincato bianco

Descrizione

Ulteriori informazioni

La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 / A4-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24.

Dadi esagonali in acciaio INOX con zincatura elettrolitica

Il rivestimento superficiale riduce il rischio di saldatura a freddo / grippaggio.

Aspetto: blu metallico iridescente

La resistenza alla corrosione deve essere valutata in funzione di tutti i i componenti del collegamento.

Temperatura d'esercizio: fino a 70 °C.

Varianti

CAD