Dadi esagonali ~0,8d

BN 82415
Overlay

1

/2

Dadi esagonali ~0,8d

BN 82415
Standard
DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
Acciaio
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montaggio

Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.

Varianti

CAD