Dadi esagonali tipo 1

BN 21202
Immagine del prodotto Dadi esagonali tipo 1
  1. Immagine del prodotto Dadi esagonali tipo 1
  2. Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali tipo 1
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Dadi esagonali tipo 1
  • Immagine del prodotto Dadi esagonali tipo 1
  • Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali tipo 1

Dadi esagonali tipo 1

BN 21202
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
8
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Descrizione

Ulteriori informazioni

A richiesta sono fornibili dimensioni, classi di resistenza e trattamenti superficiali diversi da quelli indicati.

Montaggio

Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.

Varianti

CAD