FRIEDBERG - Dadi esagonali ad alta resistenza per viti a testa esagonale ad alta resistenza

BN 14002
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Dadi esagonali ad alta resistenza per viti a testa esagonale ad alta resistenza

BN 14002
Standard
EN 14399-4
Marca
FRIEDBERG
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
10
Superficie
zincato a caldo
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado lubrificato classe k: K1

Informazioni di prodotto: www.august-friedberg.com

Altra documentazione: www.Bossard.com

Montaggio

I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN 14399-4 con la vite EN 14399-4 e le rosette EN 14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.

Principio di funzionamento

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

Questi dadi sono destinati ad essere utilizzati con viti secondo EN 14399-4 e rosette secondo EN 14399-6.

Lʼimpiego di bulloneria strutturale ad alta resistenza è soggetto alla normativa vigente. La sostituzione dei singoli elementi non è conforme alla normativa stessa.

Varianti

CAD