FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra

BN 38378
Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra
  1. Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra
  2. Disegno tecnico con quote di FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra
  • Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra
  • Disegno tecnico con quote di FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra

FASTEKS® KLIPKO EC - Dadi quadri in gabbia, per continuità elettrica con angoli piegati per garantire la messa a terra

BN 38378
Marca
FASTEKS®
Linea di prodotti
KLIPKO EC
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato bianco

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Gabbia: INOX A2
  • Dadi: acciaio zincato
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Principio di funzionamento

Per applicazioni con fori lunghi, l'intaglio dovrà essere ridotto del 0,3 mm

Varianti

CAD