FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto

BN 38359
Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  1. Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  2. Disegno tecnico con quote di FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  3. Illustrazione di montaggio per FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  • Immagine del prodotto FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  • Disegno tecnico con quote di FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto
  • Illustrazione di montaggio per FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto

FASTEKS® KLIPKO ZI - Dadi quadri in gabbia Forma A, con linguetta ad angolo retto

BN 38359
Marca
FASTEKS®
Linea di prodotti
KLIPKO ZI
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato bianco

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Gabbia: acciaio per molle
  • ISO 4042/Zn7/An/T0
  • Dadi: acciaio zincato
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Montaggio

Principio di funzionamento

Per applicazioni con fori lunghi, l'intaglio dovrà essere ridotto del 0,3 mm

Varianti

CAD