HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro

BN 22140
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro

BN 22140
Marca
HellermannTyton®
Linea di prodotti
KR8
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Note sull'uso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Fascette lisce e arrotondate

  • Non danneggiano i cavi

  • Si bloccano in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro

  • Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C

  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL2 per set di requisiti R22, HL3 per set di requisiti R23, IEC 62275:2006

Montaggio

Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR.

Varianti