Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Fascette lisce e arrotondate
- Non danneggiano i cavi
- Si bloccano in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro
- Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
Ulteriori informazioni
Norme di collaudo: EN45545-2 HL2 per set di requisiti R22, HL3 per set di requisiti R23, IEC 62275:2006.
Montaggio
Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR.