HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie

BN 22142
Immagine del prodotto HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  1. Immagine del prodotto HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  2. Disegno tecnico con quote di HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  3. Illustrazione di montaggio per HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  • Immagine del prodotto HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  • Disegno tecnico con quote di HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie
  • Illustrazione di montaggio per HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie

HellermannTyton® KR8 - Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro resistente alle intemperie

BN 22142
Esecuione
resistente alle intemperie
Marca
HellermannTyton®
Linea di prodotti
KR8
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Fascette lisce e arrotondate
  • Non danneggiano i cavi
  • Si bloccano in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro
  • Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN45545-2 HL2 per set di requisiti R22, HL3 per set di requisiti R23, IEC 62275:2006.

Montaggio

Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR.

Varianti