Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione

BN 20252
Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione
  1. Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione
  • Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione

Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione

BN 20252
Marca
Panduit®
Linea di prodotti
Pan-Ty®
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
resistente agli agenti atmosferici
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL1 per set di requisiti R22, HL2 per set di requisiti R23 e R24. Certificazione UL nº E56854.

Varianti

CAD