Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore

BN 20254
Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  1. Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  3. Principio di funzionamento di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  • Immagine del prodotto Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore
  • Principio di funzionamento di Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore

Panduit® Pan-Ty® - Fascette con dispositivo centrale per tubi a spirale stabilizzato al calore

BN 20254
Marca
Panduit®
Linea di prodotti
Pan-Ty®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero
Esecuione
stabilizzato al calore
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: discreta
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +115 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Certificazione UL nº E56854.

Principio di funzionamento

1. Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione per fasci normali.

2. Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione e alloggiamento per tubo corrugato, che ne impedisce lo spostamento assiale e laterale.

3. Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione e alloggiamento per tubo corrugato, che ne impedisce lo spostamento laterale.

Varianti

CAD