ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

BN 22330
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  1. Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  2. Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  • Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  • Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

BN 22330
Standard
EN 45545-2
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Rap® Railway
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -20 °C ... +65 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: autoestinguente secondo UL94V-0
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • La versione ritardata alla fiamma MFR-RW della serie Ty-Rap® è stata sviluppata per essere impiegata in aree con particolari requisiti di infiammabilità
  • Adatta per veicoli ferroviari e luoghi pubblici

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22 e R23.

Varianti

CAD