ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

BN 22331
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  1. Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  2. Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  • Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie
  • Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

ABB® Ty-Rap® Railway - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

BN 22331
Standard
EN 45545-2
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Rap® Railway
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Adatta per veicoli ferroviari e luoghi pubblici
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +105 °C
  • Grado di infiammabilità: UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: NF F 16-101 I3-F2 / EN 45545-2 HL2 per set di requisiti R22 e R23 / IEC/EN 62275 edizione 2.0.

Varianti

CAD