ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22822
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4
  1. Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4
  2. Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4
  • Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4
  • Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4

ABB® Ty-Rap® - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22822
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Rap®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Certificato DNV-GL: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Varianti

CAD