ABB® Ty-Rap® - Fascette confezionate in scatola con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22834
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® - Fascette confezionate in scatola con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22834
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Rap®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Certificato DNV-GL: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Varianti

CAD