Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4

BN 20274
Immagine del prodotto Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4
  1. Immagine del prodotto Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4
  • Immagine del prodotto Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Fascette con dente in INOX A4

BN 20274
Marca
Panduit®
Linea di prodotti
Dome-Top® Barb Ty
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL2 per set di requisiti R22, R23 e R24. Certificazione UL nº E56854.

Varianti

CAD