Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)

BN 20245
Immagine del prodotto Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)
  1. Immagine del prodotto Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)
  • Immagine del prodotto Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)

Panduit® Sta-Strap® - Fascette regolabili (prima di stringere e tagliare)

BN 20245
Marca
Panduit®
Linea di prodotti
Sta-Strap®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL2 per set di requisiti R22, R23 e R24. Certificazione UL nº E56854.

Varianti

CAD