ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22828
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4
  1. Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4
  2. Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4
  • Immagine del prodotto ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4
  • Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4

ABB® Ty-Rap® - Fascette riapribili con dentino di serraggio in INOX A4

BN 22828
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Rap®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficilmente infiammabile secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Per chiusura temporanea ma resistente.

Varianti