Elematic® - Fascette rilevabili

BN 22332
Immagine del prodotto Elematic® - Fascette rilevabili
  1. Immagine del prodotto Elematic® - Fascette rilevabili
  2. Disegno tecnico con quote di Elematic® - Fascette rilevabili
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Elematic® - Fascette rilevabili
  • Immagine del prodotto Elematic® - Fascette rilevabili
  • Disegno tecnico con quote di Elematic® - Fascette rilevabili

Elematic® - Fascette rilevabili

BN 22332
Marca
Elematic®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
blu

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Poliammide 6.6 con ossido di ferro
  • Temperatura di utilizzo: -40 °C ... +85 °C
  • Temperatura di installazione: -5 °C ... +60 °C
  • Infiammabilità: UL94 classe HB
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: CEI EN 62275.

Varianti

CAD