ABB® Ty-Fast® - Fascette

BN 22835
Immagine del prodotto ABB® Ty-Fast® - Fascette
  1. Immagine del prodotto ABB® Ty-Fast® - Fascette
  2. Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Fast® - Fascette
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto ABB® Ty-Fast® - Fascette
  • Immagine del prodotto ABB® Ty-Fast® - Fascette
  • Disegno tecnico con quote di ABB® Ty-Fast® - Fascette

ABB® Ty-Fast® - Fascette

BN 22835
Marca
ABB®
Linea di prodotti
Ty-Fast®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Intervallo di temperatura operativa: -40 °C ... +115 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Certificazione UL nº E49405 Alcune certificazioni potrebbero non essere applicabili ad alcuni prodotti. Certificato DNV-GL: TAE0000137.

Varianti

CAD