Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistenza raggi UV: buona
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
- Senza alogeni
Ulteriori informazioni
Certificazione UL nº E86244. Certificazione DNV-GL:TAE00001DU.
Certificazione RINA: ELE120717CS. Informazioni sul prodotto: Rapporto di prova n. 1120-1121.1IS0040/21 (Norma di riferimento UNI EN 45545-2: "Applicazioni ferroviarie - Protezione antincendio nei veicoli ferroviari").