Elematic® Standard - Fascette

BN 31308
Immagine del prodotto Elematic® Standard - Fascette
  1. Immagine del prodotto Elematic® Standard - Fascette
  2. Disegno tecnico con quote di Elematic® Standard - Fascette
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Elematic® Standard - Fascette
  • Immagine del prodotto Elematic® Standard - Fascette
  • Disegno tecnico con quote di Elematic® Standard - Fascette

Elematic® Standard - Fascette

BN 31308
Marca
Elematic®
Linea di prodotti
Standard
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Certificazione UL nº E86244. Certificazione DNV-GL:TAE00001DU.

Certificazione RINA: ELE120717CS. Informazioni sul prodotto: Rapporto di prova n. 1120-1121.1IS0040/21 (Norma di riferimento UNI EN 45545-2: "Applicazioni ferroviarie - Protezione antincendio nei veicoli ferroviari").

Varianti

CAD