FASTEKS® FCT N - Fascette

BN 20308
Immagine del prodotto FASTEKS® FCT N - Fascette
  1. Immagine del prodotto FASTEKS® FCT N - Fascette
  2. Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCT N - Fascette
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto FASTEKS® FCT N - Fascette
  • Immagine del prodotto FASTEKS® FCT N - Fascette
  • Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCT N - Fascette

FASTEKS® FCT N - Fascette

BN 20308
Linea di prodotti
FCT N
Marca
FASTEKS®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Varianti

CAD