Golfari maschio

BN 257
Overlay

1

/3

Golfari maschio

BN 257
Standard
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Filettatura
interamente filettate
Materiale
Acciaio
Tipo di materiale
C15E
Superficie
grezzo
Note sull'uso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: Istruzioni per l'uso

Altra documentazione: Dichiarazione di conformità CE

Ulteriori informazioni

Osservare le informazioni per l'utente secondo DIN 580.

Filettatura a passo fine ed altre tipologie di filettatura fornibili su richiesta.

Montaggio

Capacità massima di carico in kg in base alla direzione del carico

A: assiale per golfare

B: per golfare ≤ 45°

C: per golfare > 45° a 60° o lateralmente per golfare ≤ 45°

I golfari devono sempre essere serrati alla superficie di contatto. I carichi trasversali non sono ammessi. Per garantire la posizione corretta, devono essere utilizzate rondelle appropriate.

Per fori passanti, una rondella (0,8 x d) deve essere posizionata sul lato opposto sotto il dado. I valori tabellari non devono essere sommati per il trasporto di carichi a più trefoli. Capacità di carico assiale WLL per golfare!

Nota: I golfari maschio devono essere controllati per un fissaggio sicuro e danni evidenti (corrosione, crepe, segni di impatto, deformazione) prima dell'uso. I golfari maschio non devono essere esposti a influenze chimiche (in particolare acidi, vapori acidi e decapanti). I golfari maschio con deformazioni evidenti o altri danni non devono essere più utilizzati. Si dovrebbe evitare la successiva codifica a colori dei golfari maschio, specialmente in rosso, per prevenire il rischio di confusione con punti di fissaggio ad alta resistenza. I carichi di trazione laterale devono essere evitati!

Principio di funzionamento

I golfari maschio secondo questa specifica sono utilizzati principalmente come dispositivi di carico statico per l'attacco permanente all'oggetto. Tenendo conto di un fattore di sicurezza rispetto alla forza minima di rottura secondo la norma, i golfari maschio hanno le capacità di carico (kg) specificate nella tabella per il fissaggio a filo singolo.

Le specifiche di carico nella tabella presuppongono che:

- il golfare maschio sia completamente avvitato,

- i fori ciechi filettati siano perforati abbastanza profondamente da permettere alla superficie di appoggio di poggiare uniformemente,

- il golfare maschio sia piatto e completamente avvitato sulla superficie di appoggio,

- la profondità della filettatura specificata sia sufficiente,

- il materiale di base possa assorbire le forze applicate senza deformarsi,

- non si verifichino carichi d'urto,

- sia mantenuto un intervallo di temperatura consentito da -20 °C ... +200 °C.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

I golfari maschio sono soggetti alla direttiva CE 2006/42/CE con i relativi requisiti di sicurezza. Devono essere rispettate le istruzioni di installazione e le capacità di carico. I golfari maschio sono utilizzati per il fissaggio permanente a gruppi come motori, quadri elettrici e riduttori per il trasporto. Per un uso alternato, si dovrebbe scegliere il diametro di filettatura immediatamente superiore. Le norme EN 818-4 si applicano ai bracci multipli. I golfari maschio devono essere regolarmente ispezionati e valutati da specialisti dopo l'installazione.

Varianti

CAD