JACOB® G500-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con membrana perforabile

BN 22273
Overlay

1

/3

JACOB® G500-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con membrana perforabile

BN 22273
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
G500-1xxx-zz
Materiale
Elastomero termoplastico

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per semplificare il cablaggio, facili da installare, con membrana perforabile, utilizzabili anche come elementi di chiusura, senza alogeni
  • Intervallo di temperatura: -50 °C / +125 °C (in base ai controlli del produttore)
  • Grado di protezione: IP67

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 60670-1 :2005+A1 :2013. Certificazione Intertek: SE-S-2100893.

Principio di funzionamento

Varianti