JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera

BN 22270
Immagine del prodotto JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  1. Immagine del prodotto JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  3. Principio di funzionamento di JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  • Immagine del prodotto JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera
  • Principio di funzionamento di JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera

JACOB® G503-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici, versione leggera

BN 22270
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
G503-1xxx-zz
Materiale
Elastomero etilenpropilenico

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per semplificare il cablaggio, facili da installare, senza alogeni
  • Intervallo di temperatura: -40 °C / +110 °C
  • Grado di protezione: IP67

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 60670-1 :2005+A1 :2013. Certificazione Intertek: 1808217.

Principio di funzionamento

Varianti