JACOB® G504-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici

BN 22271
Overlay

1

/2

JACOB® G504-1xxx-zz - Gommini passacavo per fori passanti metrici

BN 22271
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
G504-1xxx-zz
Materiale
Cloroprene
Colore
nero intenso RAL 9005
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per semplificare il cablaggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -30 °C / +100 °C
  • Grado di protezione: IP67

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, Certificazione SEMKO: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, per maggior spessore della parete), Certificato DNV T.A.: E-12700.

Varianti