JACOB® KADL - Piastre passacavi modulari senza guarnizioni

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Piastre passacavi modulari senza guarnizioni

BN 22050
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
KADL
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6 V-0
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Cornice: poliammide PA 6V-0
  • Guarnizione: TPE
  • Tecnica: cablaggio di macchinari e impianti senza l’utilizzo di attrezzi particolari
  • Applicazioni: con il sistema KADL possono essere introdotti in quadri elettrici e contenitori cavi e conduttori già provvisti di spine e/o connettori
  • Tipologie di guarnizioni: ordinabili separatamente come accessori della serie F311-9xxx-zz / BN 22051 7 guarnizioni piccole per cavi con diametro Ø d1 = da 3 a 16 mm 9 guarnizioni grandi per cavi con diametro Ø d1 = da 15 a 32 mm una guarnizione piccola ed una grande chiuse
  • Altre tipologie di guarnizioni: da ordinare separatamente come accessori per la serie F311-9xxx-zz / BN 22128 Guarnizioni con fori multipli / BN 22126 Guarnizioni per cavi AS-i Bus / BN 22127 Guarnizioni Vario
  • Montaggio: semplice fissaggio a pressione per spessori da 1,5 fino a 2 mm, per spessori superiori a 2 mm il fissaggio del sistema KADL avviene tramite viti
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL/CSA E140310 / UL514B.

Varianti

CAD