JACOB® KADL - Guarnizioni per piastre modulari KADL

BN 22051
Overlay

1

/3

JACOB® KADL - Guarnizioni per piastre modulari KADL

BN 22051
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
KADL
Materiale
Vulcanizzati termoplastici

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Accessori per piastre modulari KADL (Serie F310-9xxx-zz)
  • Grazie alle guarnizioni con taglio possono essere inseriti in quadri elettrici e contenitori anche cavi già muniti di spine e/o connettori
  • Per cavi con diametro da 3 a 32,5 mm
  • Campo di serraggio per singola guarnizione fino a 2 mm
  • Funzione anti-strappo per i cavi
  • Montaggio senza attrezzi
  • Ampliamento e adattamento senza problemi
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente come accessori per le piastre modulari passacavi KADL.

Principio di funzionamento

Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente come accessori per le piastre modulari passacavi KADL

Varianti

CAD