JACOB® KADL - Guarnizioni per il passaggio di più cavi

BN 22128
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Guarnizioni per il passaggio di più cavi

BN 22128
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
KADL
Materiale
Vulcanizzati termoplastici

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Accessori per piastre modulari KADL (Serie F310-9xxx-zz)
  • Guarnizioni con fori multipli (da 2 a 4) per il passaggio di più cavi separati
  • In generale, con il sistema KADL in un contenitore è possibile posare un numero maggiore di cavi
  • Grazie alle guarnizioni con taglio possono essere inseriti in quadri elettrici e contenitori anche cavi già muniti di spine e/o connettori
  • Per cavi con diametro da 3 a 8 mm
  • Montaggio senza attrezzi
  • Ampliamento e adattamento senza problemi
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54 se installate in una piastra KADL

Ulteriori informazioni

Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente come accessori per le piastre modulari passacavi KADL.

Varianti

CAD