JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata

BN 22267
Immagine del prodotto JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata
  • Immagine del prodotto JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata

JACOB® - Gommini passacavo per fori passanti metrici, con funzione anti-strappo integrata

BN 22267
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6 / TPE

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Innovativo passacavo con tecnologia bi-componente, di semplice e rapida installazione; dopo il montaggio è bloccato in entrambe le direzioni, con membrana perforabile, ampia capacità di tenuta. Graffa con rivestimento in elastomero per proteggere la guaina del cavo e per mantenerlo in posizione; design salvaspazio e altezza di montaggio ridotta; utilizzabile anche come tappo di chiusura, materiali omologati secondo UL 94 - HB, senza alogeni.
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +125 °C, statico, non sollecitato
  • Grado di protezione: IP65

Varianti