REIKU® PAABB - Guaine di protezione versione flessibile settore ferroviario

BN 22319
Overlay

1

/2

REIKU® PAABB - Guaine di protezione versione flessibile settore ferroviario

BN 22319
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PAABB
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
12
Colore
nero
Esecuione
settore ferroviario
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza alla flessione: molto buona
  • Resistenza allo schiacciamento: 120 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 4 Joule a -18 °C, 4 Joule a +20 °C
  • Il materiale soddisfa i più elevati requisiti di resistenza al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Adatte per veicoli ferroviari e per strutture pubbliche
  • Intervallo di temperatura statica: -30 °C … 105 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Intervallo di temperatura statica: -30 °C … 105 °C (+150 °C per brevi periodi)<BR>Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, gasolio, benzina
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL2 per set di requisiti R22, HL3 per set di requisti R23.

Varianti