southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0

BN 33320
Immagine del prodotto southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0
  1. Immagine del prodotto southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0
  2. Disegno tecnico con quote di southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0
  • Immagine del prodotto southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0
  • Disegno tecnico con quote di southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0

southco® P2 - Impugnature a filo con cilindro CH751, chiusura sinistrorsa, installazione a scatto, montaggio a foro singolo UL94-V0

BN 33320
Marca
southco®
Linea di prodotti
P2
Materiale
Policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene
Colore
nero
Esecuione
UL94-V0

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • UL94-V0

Ulteriore documentazione: P2

Contenuto della fornitura

Incluse 2 chiavi CH751

Varianti