KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio

BN 31804
Immagine del prodotto KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio
  1. Immagine del prodotto KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio
  2. Disegno tecnico con quote di KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio
  • Immagine del prodotto KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio
  • Disegno tecnico con quote di KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio

KOENIG CHECK VALVE® BR - Valvole di ritegno senza setaccio

BN 31804
Marca
KOENIG CHECK VALVE®
Linea di prodotti
BR
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4305

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio opposto alla direzione del flusso (Flusso inverso)
  • Valvola a sfera
  • Bussola: INOX 1.4305/AISI 303
  • Perno: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Gabbia: INOX 1.4305/AISI 303
  • Molla: INOX 1.4310/AISI 301
  • Sfera: INOX 1.3541/AISI 420C

Varianti