Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico

BN 20514
Immagine del prodotto Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico
  1. Immagine del prodotto Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico
  • Immagine del prodotto Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico

Panduit® - Morsetti a diametro fisso elevata capacità di carico

BN 20514
Marca
Panduit®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Esecuione
elevata capacità di carico

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Applicazioni: per uso interno
  • Temperatura di esercizio: max. 85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa

Varianti

CAD