Selle di cablaggio a pressione

BN 20324
Immagine del prodotto Selle di cablaggio a pressione
  1. Immagine del prodotto Selle di cablaggio a pressione
  2. Disegno tecnico con quote di Selle di cablaggio a pressione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Selle di cablaggio a pressione
  • Immagine del prodotto Selle di cablaggio a pressione
  • Disegno tecnico con quote di Selle di cablaggio a pressione

Selle di cablaggio a pressione

BN 20324
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Varianti

CAD