Supporti a pressione per edilizia

BN 20314
Immagine del prodotto Supporti a pressione per edilizia
  1. Immagine del prodotto Supporti a pressione per edilizia
  2. Disegno tecnico con quote di Supporti a pressione per edilizia
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Supporti a pressione per edilizia
  • Immagine del prodotto Supporti a pressione per edilizia
  • Disegno tecnico con quote di Supporti a pressione per edilizia

Supporti a pressione per edilizia

BN 20314
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Varianti

CAD