BM - Morsettiere 12 poli senza lamelle di protezione

BN 20496
Overlay

1

/2

BM - Morsettiere 12 poli senza lamelle di protezione

BN 20496
Marca
BM
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Esecuione
senza lamelle di protezione

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale del corpo isolante: poliammide (PA 6.6) naturale
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850 °C e IEC 695-2-2
  • Temperatura ambiente di utilizzo: max. 125 °C
  • Temperatura di breve durata: max. 160 °C
  • Tensione di prova: 2500 V
  • Corrente di prova: 24 A
  • Morsetto femmina: ottone nichelato
  • Viti imperdibili: M3x5 acciaio zincato

Ulteriori informazioni

Fornibili a richiesta in versione da 1 a 11 poli. Lamelle di protezione: INOX. Norme di riferimento: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianti

CAD