Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Materiale del corpo isolante: poliammide (PA 6.6) naturale
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850 °C e IEC 695-2-2
- Temperatura ambiente di utilizzo: max. 125 °C
- Temperatura di breve durata: max. 160 °C
- Tensione di prova: 2500 V
- Corrente di prova: 24 A
- Morsetto femmina: ottone nichelato
- Viti imperdibili: M3x5 acciaio zincato
Ulteriori informazioni
Fornibili a richiesta in versione da 1 a 11 poli. Lamelle di protezione: INOX. Norme di riferimento: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.