BM - Morsettiere 12 poli

BN 20500
Overlay

1

/2

BM - Morsettiere 12 poli

BN 20500
Marca
BM
Materiale
Polipropilene
Colore
bianco

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale del corpo isolante: polipropilene colore naturale
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850 °C e IEC 695-2-2
  • Temperatura ambiente di utilizzo: max. 85 °C
  • Morsetto femmina: ottone nichelato
  • Viti imperdibili: M3x5 acciaio zincato

Ulteriori informazioni

Norme di riferimento: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianti

CAD