MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti

BN 56116
Immagine del prodotto MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  1. Immagine del prodotto MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  2. Disegno tecnico con quote di MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  3. Illustrazione di montaggio per MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  • Immagine del prodotto MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  • Disegno tecnico con quote di MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti
  • Illustrazione di montaggio per MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti

MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Inserto saldabile a ultrasuoni per polipropilene (EPP) consente un collegamento resistente con viti autofilettanti

BN 56116
Marca
MM WELDING®
Linea di prodotti
LiteWWeight® zEPP Mini
Materiale
Polipropilene
Tipo di materiale
PP-GF30

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Funzione: Consente un punto di collegamento per una vite autofilettante
  • Metodo di montaggio: Saldatura a ultrasuoni MM WELDING®
  • Installazione rapida ed efficace

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Visita il nostro partner: mm-welding.com

Montaggio

Video di montaggio

Fase 1: Posizionamento del fissaggio senza foro preliminare

Fase 2: Assemblaggio con saldatura a ultrasuoni MM WELDING®

Fase 3: Creazione dell’assemblaggio finale, pronto per il collegamento con vite autofilettante

Fase 4: Fase 4: Serraggio ottimale di un collegamento a vite robusto e affidabile

Varianti