EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®

BN 20191
Immagine del prodotto EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  1. Immagine del prodotto EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  2. Disegno tecnico con quote di EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  3. Illustrazione di montaggio per EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  • Immagine del prodotto EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  • Disegno tecnico con quote di EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®
  • Illustrazione di montaggio per EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®

EJOT SHEETtracs® - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx®

BN 20191
Standard
WN 5251
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato bianco
Materiale
Acciaio
Marca
EJOT
Durezza
450 HV
Forma della testa
Bottone con flangia
Filettatura
interamente filettate
Impronta
Cava esalobata
Linea di prodotti
SHEETtracs®

Montaggio

1. Inserimento

2. Formazione della filettatura

3. Serraggio

Principio di funzionamento

SHEETtracs® è una vite autoformante per collegamenti sicuri di lamiere sottili con prefori.

Compatibilità con viti metriche.

Prefori raccomandati per lamiere in acciaio secondo EN 10130

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti

CAD