HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo

BN 13401
Immagine del prodotto HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo
  1. Immagine del prodotto HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo
  2. Disegno tecnico con quote di HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo
  • Immagine del prodotto HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo
  • Disegno tecnico con quote di HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo

HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo

BN 13401
Marca
HALDER
Linea di prodotti
EH 22352.
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4542
Composizione del materiale
indurito per precipitazione
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Pulsante: alluminio, anodizzato arancione
  • Gambo filettato: INOX 1.4542, indurito per precipitazione
  • Molla: INOX
  • Anello: INOX 1.4571

Altra documentazione: Centro download - Erwin Halder KG

Montaggio

I perni di sollevamento filettati sono progettati per sollevare e tenere in posizione carichi. Questi perni di sollevamento filettati non sono idonei alle rotazioni dei carichi o per trasporto passeggeri!

Lo sporco (ad esempio graniglie, olii ed emulsioni, polveri, ecc.) possono avere effetti sul funzionamento dei perni di sollevamento filettati.

Quando si inserisce un perno di sollevamento filettato è necessario prevenire la rotazione del carico.

L’uso dei perni di sollevamento filettati danneggiati potrebbe essere pericoloso. Prima di ogni uso verificare attentamente i perni di sollevamento filettati (per esempio deformazioni, rotture, lacerazioni, danni, elementi filettati mancanti, corrosione, funzionamento del sistema di sblocco).

I perni di sollevamento filettati devono essere avvitati completamente sulla superficie di appoggio.

I perni di sollevamento filettati danneggiati devono essere immediatamente scartati.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

I prodotti sono soggetti ai requisiti di sicurezza pertinenti quando utilizzati come accessori di sollevamento del carico. Le istruzioni di installazione e le capacità di carico massime devono essere rispettate. I test tecnici sono conformi alla norma DIN EN 13155 per la sicurezza degli accessori di sollevamento non fissi.

Varianti